PPS SP - Scie cloche pour perçage tubes

PPS SP - Scie cloche pour perçage tubes
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS SP16
PPS SP22
PPS SP30
PPS SP41
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de perçage
(mm)
Pour tube Ø ext.
(mm)
Pour enrouleurs
(mm)

29.30 €

1 7 jours 16-25 - 32

33.20 €

1 7 jours 22-40 - 50

44.48 €

1 7 jours 30-63 - 80

55.75 €

1 6 jours 41100-

Loading...

  1. 1

Assistance technique