Marteau burineur avec système d'amorti des vibrations

Marteau burineur avec système d'amorti des vibrations
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAH 0703000VD
TAH 0952100VD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau sonore
(dB(A))
Poids
(kg)
Consommation
(l/min)
Cadence de frappe
(cpm)
Course du piston
(mm)

135.77 €

1 7 jours 1112220300070

150.25 €

1 7 jours 1102,2232210095

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression max d'utilisation(bar) 6,2 Mandrin(mm) Hex 10,2 Applications Travaux de martelage, rivetage, découpage
Filetage femelle BSPT R 1/4 Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Assistance technique