Marteau burineur - En coffret

Marteau burineur - En coffret
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAH 0663000K

Référence pièce
TAH 0663000K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

121.37 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Niveau sonore(dB(A)) 115 Pression max d'utilisation(bar) 6,2 Poids(kg) 1,7
Mandrin(mm) Hex 10,2 Consommation(l/min) 187 Applications Travaux de martelage, rivetage, découpage
Filetage femelle BSPT R 1/4 Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Cadence de frappe(cpm) 3000
Course du piston(mm) 60

Vous vous trouvez sur la page de Marteau burineur - En coffret, le numéro d'article est le suivant: TAH 0663000K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAH 0663000K.

Assistance technique