Equilibreurs avec tuyau spiralé

Equilibreurs avec tuyau spiralé
La liberté de mouvement assurée.
Dans l’atelier, les tuyaux spiralés offrent la souplesse nécessaire à l’alimentation de raccords rapides, de soufflettes et de divers outils pneumatiques. Leur longueur s’adapte à l’utilisation et permet à l’opérateur d’utiliser l’outil connecté facilement dans son périmètre de travail, sans contrainte de poids et d’encombrement, en évitant tout risque d’emmêlements.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPI 1
SPI 3
SPI 5
SPI 7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur Max
(m)
Longueur Mini
(m)
Sortie (BSPP) Poids (de l'outil)
(kg)

144.93 €

1 7 jours 0,650,28 à 0,45G 1/4 M0,2 à 0,5

146.48 €

1 7 jours 1,060,46 to 0,90G 1/4 F0,7 à 2

222.12 €

1 7 jours 1,450,92 à 1,42G 3/8 F2,5 à 5

263.00 €

1 7 jours 1,440,70 à 0,98G 3/8 F6 à 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) +5 à +60 Applications Poste de montage, assemblage, conditionnement

Assistance technique