Ponceuse révolver

Ponceuse révolver
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOS 15025
TOS 15050
TPS 16000K
TPS E16000
TPS E16000K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applications Consommation
(l/min)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Poids
(kg)
Niveau sonore
(dB(A))
Diamètre (plateau) Puissance
(CV - W)
Ø orbital
(mm)
Point fort

230.67 €

1 7 jours Travaux de décapage et préparation avant peinture212100000,7784152 mm 6"-2,5Confort d'utilisation et faible niveau sonore

230.67 €

1 7 jours Travaux de décapage et préparation avant peinture212100000,7778,9152 mm 6"-5Confort d'utilisation et faible niveau sonore

222.35 €

1 7 jours Travaux de décapage, préparation avant peinture et polissage113160002,18075 mm 3"0,45 CV - 330 W-Maniable et legère

169.15 €

1 7 jours Travaux de décapage et préparation avant peinture113160000,728075 mm 3"0,45 CV - 330 W3Confort d'utilisation et faible niveau sonore

218.78 €

1 7 jours Travaux de décapage et préparation avant peinture1131600028075 mm 3"0,45 CV - 330 W3Confort d'utilisation et faible niveau sonore

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPT R 1/4 Pression max d'utilisation(bar) 6,2 Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Assistance technique