Mini-meuleuse

Mini-meuleuse
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDG M60000

Référence pièce
TDG M60000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.45 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage mâle BSPT R 1/4 Applications Travaux de meulage, fraisage, tronçonnage Pression max d'utilisation 6,2 bar
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Poids(kg) 0,3 Consommation(l/min) 60
Vitesse de rotation(tr/min) 60000 Niveau sonore(dB(A)) 95 Puissance(CV - W) 0,5 CV - 370 W
Ø pince(mm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Mini-meuleuse, le numéro d'article est le suivant: TDG M60000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDG M60000.

Assistance technique