Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCS 20000
Niveau sonore(dB(A)) | 87 | Point fort | Confort et sécurité d'utilisation | Pression max d'utilisation(bar) | 6,2 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(kg) | 0,84 | Consommation(l/min) | 113 | Applications | Travaux de tronçonnage |
Filetage femelle BSPT | R 1/4 | Raccordement | Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Vitesse de rotation(rpm) | 20000 |
Puissance(CV - W) | 0,5 CV - 370 W |
Vous vous trouvez sur la page de Mini tronçonneuse, le numéro d'article est le suivant: TCS 20000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCS 20000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles