Meuleuse à renvoi d'angle en coffret

Meuleuse à renvoi d'angle en coffret
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDG A18000K

Référence pièce
TDG A18000K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

139.87 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPT R 1/4 Vitesse de rotation(rpm) 18000 Applications Travaux de meulage, fraisage, tronçonnage
Pression max d'utilisation(bar) 6,2 Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Consommation(l/min) 113
Poids(kg) 0,8 Niveau sonore(dB(A)) 80 Puissance(CV - W) 0,5 CV - 370 W
Ø pince(mm) 3 & 6

Vous vous trouvez sur la page de Meuleuse à renvoi d'angle en coffret, le numéro d'article est le suivant: TDG A18000K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDG A18000K.

Assistance technique