Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAG 125 |
TAG 178 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPT | Vitesse de rotation (rpm) | Consommation (l/min) | Poids (kg) | Niveau sonore (dB(A)) | Diamètre (disque) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.18 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 11000 | 85 | 2 | 90,4 | 125 mm 5" | ||
408.50 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 6000 | 113 | 3,3 | 91,9 | 178 mm 7" |
Loading...
Applications | Travaux de décapage et préparation avant peinture | Pression max d'utilisation(bar) | 6,2 | Raccordement | Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Conditions sévères |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPT
Vitesse de rotation(rpm)
Consommation(l/min)
Poids(kg)
Niveau sonore(dB(A))
Diamètre (disque)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles