Meuleuse droite

Meuleuse droite
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDG S04000
TDG S22000
TDG S22000R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation
(rpm)
Poids
(kg)
Niveau sonore
(dB(A))

109.58 €

1 7 jours 4000180

95.75 €

1 7 jours 220000,784

124.63 €

1 7 jours 22000180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPT R 1/4 Applications Travaux de meulage, fraisage, tronçonnage Pression max d'utilisation(bar) 6,2
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Consommation(l/min) 113 Puissance(CV - W) 0,5 CV - 370 W
Ø pince(mm) 3 & 6

Assistance technique