Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRW 12070 |
TRW 12160 |
TRW 14027 |
TRW 14027K |
TRW 38070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (kg) | Carré d'entrainement | Consommation (l/min) | Vitesse de rotation (tr/min) | Niveau sonore (db(A)) | Couple maxi de serrage/desserrage (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.82 € | 1 | 7 jours | 1,4 | 1/2" | 113 | 160 | 91 | 70 | ||
310.13 € | 1 | 7 jours | 1,76 | 1/2" | 119 | 600 | 95 | 163 | ||
174.28 € | 1 | 7 jours | 0,5 | 1/4" | 103 | 200 | 86,4 | 27 | ||
309.95 € | 1 | 7 jours | 0,5 | 1/4" | 103 | 200 | 86,4 | 27 | ||
94.15 € | 1 | 7 jours | 1,4 | 3/8" | 113 | 160 | 91 | 68 |
Loading...
Point fort | Puissance de serrage | Applications | Travaux de démontage et d'assemblage par boulons et par vis | Filetage femelle BSPT | R 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Pression max d'utilisation | 6,2 bar | Raccordement | Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |
Configurer
Propriétés de base
Poids(kg)
Carré d'entrainement
Consommation(l/min)
Vitesse de rotation(tr/min)
Niveau sonore(db(A))
Couple maxi de serrage/desserrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles