838 TI pour mesure interne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4495980
4495981
4495982
4495983
4495984
4495985
4495987
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de mesure (texte) Valeur de graduation pouce Profondeur de mesure en pouces (texte) Limite d'erreur pouces (texte) Plage de mesures pouce

684.00 €

1 7 jours 0.8 - 1.2.0002''1.37".0008".20 - .60"

684.00 €

1 7 jours 1.1 - 1.6.0005"3.2".0015".40 - 1.20"

684.00 €

1 7 jours 1.1 - 1.6.0005"3.2".0015".80 - 1.60"

684.00 €

1 7 jours 1.1 - 1.6.0005"3.2".0015"1.20 - 2.00"

684.00 €

1 7 jours 1.1 - 1.6.0005"3.2".0015"1.60 - 2.40"

684.00 €

1 7 jours 1.1 - 1.6.0005"3.2".0015"2.00 - 2.80"

789.00 €

1 7 jours 0.9 - 1.9.001"7.6".002"1.60 - 3.60"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie de protection IP IP 65 Le paquet contient certificat de type

Assistance technique