Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4305120 |
4305120DKS |
4305120KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesures partielle ft (µm) (µm) | Dimensions f en mm (mm) | Force de mesure (N) | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm (µm) | Dimensions c en mm (mm) | Plage d'erreurs fe (µm) (µm) | Étendue totale d'erreur fges (µm) (µm) | Répétabilité µm (µm) | Norme | Dimensions d en mm (mm) | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Dimensions e en mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.00 € | 1 | 31 jours | 5 | 99 | 0.13 | ± 0.4 | 5 | 13.6 | 10 | 13 | 3 | Norme d’usine | 17.8 | ± .015" | 75 | ||
461.74 € | 1 | Devis | - | - | - | ± | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
454.00 € | 1 | 7 jours | - | - | 0.13 | ± 0.4 | 5 | - | 10 | 13 | 3 | - | 17.8 | ± .015" | - |
Loading...
Interface de données | Optique RS-232C ; USB | Catégorie de protection IP | IP 65 | Le paquet contient | arbre de montage 800a8 ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; coffret |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur des chiffres(mm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures partielle ft (µm)(µm)
Dimensions f en mm(mm)
Force de mesure(N)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde
Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm)
Dimensions c en mm(mm)
Plage d'erreurs fe (µm)(µm)
Étendue totale d'erreur fges (µm)(µm)
Répétabilité µm(µm)
Norme
Dimensions d en mm(mm)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Dimensions e en mm(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles