Instrument de mesure et de traçage de hauteur Digimar 814 SR

Instrument de mesure et de traçage de hauteur Digimar 814 SR
Fonctions :
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
mm/pouce
ABS (Interrupteur entre mesure relative et mesure absolue)
Verrouiller/Déverrouiller
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
DONNÉES (transmission de données via câble de connexion)
AUTO-ON / OFF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4426100
4426100DKS
4426100KAL
4426101
4426101DKS
4426101KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesures Dimensions d en mm
(mm)
Limite d'erreur pouces (texte) Limite d'erreur_µm
(µm)
Plage de mesures pouce

774.00 €

1 9 jours 0 - 350580.0016"400 - 14"

829.50 €

1 42 jours 0 - 350580.0016"400 - 14"

815.74 €

1 42 jours 0 - 350580.0016"400 - 14"

1,340.00 €

1 9 jours 0 - 600835.0020"500 - 24"

1,395.50 €

1 42 jours 0 - 600835.0020"500 - 24"

1,381.74 €

1 42 jours 0 - 600835.0020"500 - 24"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Optique RS-232C ; Digimatic ; USB ; sans fil Dimensions a en mm(mm) 62 Tour en mm(mm) 0.01
Dimensions c en mm(mm) 35 Le paquet contient traceur ; batterie ; carton ; manuel d'instructions Temps de fonctionnement max(h) 4000
Norme Norme usine Interfaces matérielles Interface EX ; Simplex Résolution en pouces(pouce) 0.0005
Dimensions b en mm(mm) 180

Assistance technique