Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4474000 |
4474000DKS |
4474000KAL |
4474001 |
4474001DKS |
4474001KAL |
4474002 |
4474002DKS |
4474002KAL |
4474003 |
4474003KAL |
4474004 |
4474004KAL |
4474005 |
4474005KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Limite d'erreur jge (µm) (µm) | Profondeur de mesure mm (mm) | Distance de l'enclume mobile_mm (mm) | Plage de mesures | Répétabilité µm (µm) | Plage de mesures pouce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.00 € | 1 | 9 jours | 2 | 115 | 1.3 | 18 - 50 | 0.5 | .7 - 2" | ||
642.50 € | 1 | 42 jours | 2 | 115 | 1.3 | 18 - 50 | 0.5 | .7 - 2" | ||
634.90 € | 1 | 7 jours | 2 | 115 | 1.3 | 18 - 50 | 0.5 | .7 - 2" | ||
705.00 € | 1 | 9 jours | 2 | 148 | 1.3 | 35 - 100 | 0.5 | 1.4 - 4" | ||
735.50 € | 1 | 42 jours | 2 | 148 | 1.3 | 35 - 100 | 0.5 | 1.4 - 4" | ||
727.90 € | 1 | 7 jours | 2 | 148 | 1.3 | 35 - 100 | 0.5 | 1.4 - 4" | ||
1,080.00 € | 1 | 9 jours | 2 | 230 | 1.6 | 100 - 250 | 0.5 | 4 - 10" | ||
1,120.50 € | 1 | 42 jours | 2 | 230 | 1.6 | 100 - 250 | 0.5 | 4 - 10" | ||
1,111.24 € | 1 | 7 jours | 2 | 230 | 1.6 | 100 - 250 | 0.5 | 4 - 10" | ||
3,555.00 € | 1 | 9 jours | 3 | 366 | 2.6 | 250 - 400 | 1.5 | 10 - 16" | ||
3,593.74 € | 1 | 7 jours | 3 | 366 | 2.6 | 250 - 400 | 1.5 | 10 - 16" | ||
4,265.00 € | 1 | 9 jours | 3 | 366 | 2.6 | 400 - 800 | 1.5 | 16 - 32" | ||
4,308.50 € | 1 | 7 jours | 3 | 366 | 2.6 | 400 - 800 | 1.5 | 16 - 32" | ||
4,500.00 € | 1 | 31 jours | 3 | 366 | 2.6 | 250 - 800 | 1.5 | 10 - 32" | ||
4,543.50 € | 1 | 7 jours | 3 | 366 | 2.6 | 250 - 800 | 1.5 | 10 - 32" |
Loading...
Conception | Enclume norme et mobile à pointe de carbure | Le paquet contient | support de mesure ; tête de mesure ; unité de broche enclume ; boîtier en bois ; exclut l'indicateur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Limite d'erreur jge (µm)(µm)
Profondeur de mesure mm(mm)
Distance de l'enclume mobile_mm(mm)
Plage de mesures
Répétabilité µm(µm)
Plage de mesures pouce
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles