Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4426544 |
4426544KAL |
4426545 |
4426545KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesures | Limite d'erreur pouces (texte) | Limite d'erreur_µm (µm) | Plage de mesures pouce | Erreur de perpendicularité en µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,720.00 € | 1 | 7 jours | 0 - 320 | .0008" | 20 | 0 - 12.6" | 20 | ||
5,058.29 € | 1 | Devis | 0 - 320 | .0008" | 20 | 0 - 12.6" | 20 | ||
6,000.00 € | 1 | 7 jours | 0 - 620 | .0012" | 30 | 0 - 24.4" | 30 | ||
6,338.29 € | 1 | Devis | 0 - 620 | .0012" | 30 | 0 - 24.4" | 30 |
Loading...
Interface de données | Optique RS-232C ; sans fil | Tour en mm(mm) | 0.001; 0.01 | Le paquet contient | instrument de mesure de hauteur comprenant une unité de commande et d'affichage ; bras d'étalon 814 t ; sonde sphérique 814 m, 8 mm ; batterie ; Manuel d'instructions ; housse de protection ; certificat de test |
---|---|---|---|---|---|
Temps de fonctionnement max(h) | 2000 | Norme | Norme usine | Système de mesure | Haute précision. Système de mesure inductif incrémental. Tête de mesure avec guide à billes. Système de mesure sans résistance |
Interfaces matérielles | Optique RS-232C ; Simplex | Résolution en pouces(pouce) | 0.00005; 0.0005 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures
Limite d'erreur pouces (texte)
Limite d'erreur_µm(µm)
Plage de mesures pouce
Erreur de perpendicularité en µm(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles