Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6910235
Interface de données | USB ; MarConnect (RS-232) ; emplacement micro SD pour cartes SD/SDHC jusqu'à 32 Go | Longueur de déplacement selon ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm | Alimentation à large plage | 100 à 264 V |
---|---|---|---|---|---|
Fonction d’étalonnage | Dynamique ; Ra, Rz, Rsm | Course courte selon ISO/JIS | sélectionnable | Principe de mesure | Méthode du stylet |
Dimensions en mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | Coupure Ic selon ISO/JIS | 0,25 mm ; 0,8 mm ; 2,5 mm ; détection automatique du filtre | Autre | Verrou/Protégé par mot de passe, date/heure |
Durée d'évaluation selon ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm | Sonde | sonde dérapée inductive | Piles rechargeables | Batterie lithium-ion, minimum 1200 mesures |
Filtre selon ISO/JIS | Filtre de Gauss selon ISO 16610-21 (anciennement ISO 11562), filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre lambda s selon DIN EN ISO 3274 (peut être désactivé) | Système de protection | IP 40 | Longueur de déplacement Lt selon ISO/JIS | 1,5 mm ; 4,8 mm ; N x Lc ; variable ; automatique |
Unités de mesure | métrique/pouces | Capacité de stockage | min. 3900 profils, min. 500 000 résultats, min. 1500 enregistrements PDF, extensible avec carte micro SD jusqu’à 32 Go | Nombre n de longueur d'échantillonnage selon ISO/JIS | sélectionnable : 1 à 16 |
Résolution de profil | 8 nm | Langues | Allemand ; anglais ; français ; italien ; espagnol ; portugais ; néerlandais ; suédois ; russe ; polonais ; tchèque ; japonais ; chinois ; coréen ; hongrois ; turc ; roumain | Style | 2 µm |
Vous vous trouvez sur la page de MarSurf PS10 C2, entraînement transversal, sonde 2µm, le numéro d'article est le suivant: 6910235.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6910235.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles