Sonde inductive Millimar P1300 MB sans câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4400183
4400183DKS
4400183KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions en mm
(mm)
Dimensions c en mm
(mm)
Écart de linéarité dans +/- .020" Répétabilité fw en pouces (texte) Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) Écart de linéarité dans +/- .039" Coefficient de température
(µm/°C)
Dimensions d en mm
(mm)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces Écart de linéarité dans +/- .079" Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) Dimensions bb en mm
(mm)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)

371.43 €

1 31 jours 85.698.616 µ"4 µ"20 µ"60 µ"0.15125± .079"120 µ"- .09 ... 0"53.3+ .09 ... .173"

436.57 €

1 42 jours -------------

422.29 €

1 42 jours --16 µ"4 µ"20 µ"60 µ"0.15125± .079"120 µ"- .09 ... 0"-+ .09 ... .173"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde ± 2 Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 0.5 Distance jusqu'à la butée supérieure +2.2 . . . 4.4
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) 0.4 Écart de sensibilité(%) 0.3 Catégorie de protection IP IP 64
Le paquet contient Manuel d'instructions ; clé pour le réglage préliminaire de la course ; raccord de tuyau pour air comprimé Force de mesure (texte) En fonction de la pression d’air Écart de linéarité dans +/- 2,0 mm(µm) 3
Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) 1.5 Répétabilité µm(µm) 0.1 Compatibilité Demi-pont Mahr
Distance jusqu'à la butée inférieure -2.2 . . . 0

Assistance technique