Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5313010 |
5313010DKS |
5313010KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écart de linéarité dans +/- .020" | Répétabilité fw en pouces (texte) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .039" | Coefficient de température (µm/°C) | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.86 € | 1 | 31 jours | 20 µ" | 4 µ" | 8 µ" | 80 µ" | 0.09 | ± .039" | - .043 ... 0" | + .106" | ||
600.00 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
585.71 € | 1 | 42 jours | 20 µ" | 4 µ" | 8 µ" | 80 µ" | 0.09 | ± .039" | - .043 ... 0" | + .106" |
Loading...
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 1 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 0.2 | Distance jusqu'à la butée supérieure | +2.7 |
---|---|---|---|---|---|
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) | 0.5 | Écart de sensibilité(%) | 0.3 | Catégorie de protection IP | IP 64 |
Le paquet contient | clé pour réglage préliminaire de la course | Force de mesure (texte) | 0,75 N +/- 0,15 N | Longueur de câble(m) | 1.5 |
Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) | 2 | Répétabilité µm(µm) | 0.1 | Compatibilité | Mahr LVDT |
Distance jusqu'à la butée inférieure | -1.1 . . . 0 | Augmentation de la force de mesure | 0,4 N/mm |
Configurer
Propriétés de base
Écart de linéarité dans +/- .020"
Répétabilité fw en pouces (texte)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Écart de linéarité dans +/- .039"
Coefficient de température(µm/°C)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles