Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Interface de données | RS-232C ; sans fil | Étapes d'essai | 1 | Résolution mm | 0,1 |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation énergétique | Source d'énergie ; 230 V/115 V ; 50/60 Hz | Limite d'erreur, affichage numérique | +/- 1 place | Combinaison de mesure | +A, -A |
Programmes | 1 | Catégorie de protection IP | IP 43 | Le paquet contient | manuel d'instructions, source d’alimentation |
Entrées pour équipement de mesure pneumatique | 1 | Caractéristiques | 1 | Fonctions dynamiques | Max, min, max-min, (max+min)/2, moyenne |
Compatibilité | Mahr | Plage d'affichage analogique pouces | ±.0001'' ; ±.0003" ; ±.001'' ; ±.003'' ; ±.01'' ; ±.03'' ; ±.1'' ; ±.3'' ; lié à la tolérance | Plage d'affichage analogique mm | ± 1 ; ± 3 ; ± 10 ; ± 30 ; ± 100 ; ± 300 ; ± 1000 ; ± 3000 ; ± 10000 ; lié à la tolérance |
Configuration | PC, clavier | Affichage de la tolérance | Par changement de couleur de l'affichage analogique | Affichage | 101 éléments LED, 3 couleurs |
Gamme de pouce d'affichage numérique mm | ± 2000; ± 10000 | Limite d'erreur, affichage analogique | 1 % (101 LED) |
Configurer
Propriétés de base
Agrandissement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles