Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5313400 |
5313400DKS |
5313400KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Répétabilité fw en pouces (texte) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .039" | Compatibilité | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Écart de linéarité dans +/- .079" | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | Augmentation de la force de mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,554.29 € | 1 | 7 jours | 3.15 µ" | 3.15 µ" | 6 µ" | Mahr 1340 | ± .079" | 16 µ" | - .09" | + .118" | 0,08 N/mm | ||
2,619.43 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,605.14 € | 1 | 42 jours | 3.15 µ" | 3.15 µ" | 6 µ" | - | ± .079" | 16 µ" | - .09" | + .118" | 0.08 N/mm |
Loading...
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 2 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 0.08 | Distance jusqu'à la butée supérieure | +3 |
---|---|---|---|---|---|
Écart de sensibilité(%) | 0.3 | Catégorie de protection IP | IP 64 | Force de mesure (texte) | 0,75 N |
Écart de linéarité dans +/- 2,0 mm(µm) | 0.4 | Longueur de câble(m) | 1.5 | Coefficient de température(µm/°C) | 0.6 |
Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) | 0.15 | Répétabilité µm(µm) | 0.08 | Distance jusqu'à la butée inférieure | -2.2 |
Configurer
Propriétés de base
Répétabilité fw en pouces (texte)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Écart de linéarité dans +/- .039"
Compatibilité
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Écart de linéarité dans +/- .079"
Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)
Augmentation de la force de mesure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles