SMPR, insert plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5113000
5113001
5113004
5113005
5113006
5113009
5113010
5113011
5113012
5113013
5113015
5113016
5113018
5113019
5113020
5113022
5113025
5113031
5113032
5113049
5113051
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de surface de contact Dimension E
(mm)
Numéro de référence Dimension L
(mm)
Diamètre en mm
(mm)
Longueur (mm)
(mm)

13.60 €

1 7 jours acier-P19A-1520

16.23 €

1 7 jours acier-048658G-102

13.60 €

1 7 jours acier-P7A10107.5-

61.14 €

1 7 jours carbure-P28C-710

61.71 €

1 7 jours carbure-P30C-1010

79.43 €

1 7 jours carbure1P38C104-4

14.97 €

1 7 jours acier-048658A2-53

13.60 €

1 7 jours acier-P26A-56

11.66 €

1 7 jours acier-P6A-510

47.43 €

1 7 jours carbure-P26C-56

54.00 €

1 7 jours carbure-P35C045-0.4510

54.00 €

1 7 jours carbure-P35C100-110

88.00 €

1 7 jours carbure-PTN8--12

17.26 €

1 7 jours acier-048656A010-410

17.26 €

1 7 jours acier-048656A015-415

33.71 €

1 7 jours acier-048656A025-425

88.00 €

1 7 jours carbure-048656A010H-410

20.23 €

1 7 jours acier-P8A 10-108

22.29 €

1 7 jours acier-P8A 20-208

13.60 €

1 7 jours acier-P13A-14.520

55.71 €

1 7 jours carbure-P34C-1.520

Loading...

  1. 1

Assistance technique