Sonde inductive Millimar P2010 TA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5324021
5324021KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions en mm
(mm)
Dimensions f en mm
(mm)
Dimension m en mm
(mm)
Dimensions c en mm
(mm)
Dimension k en mm
(mm)
Type à filetage de connexion g Compatibilité Dimensions i en mm
(mm)
Dimension j en mm
(mm)
Dimensions h en mm
(mm)
Dimension l en mm
(mm)
Dimensions bb en mm
(mm)
Augmentation de la force de mesure Dimensions e en mm
(mm)

531.43 €

1 7 jours 125.7812.5349M 2,5Tesa26.53.6148.3280,1 N/mm9.2

582.29 €

1 42 jours ------------0.1 N/mm-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Écart de linéarité dans +/- .197" 200 µ" Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde ± 5 Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 1
Distance jusqu'à la butée supérieure +5.3 Écart de sensibilité(%) 0.3 Écart de linéarité dans +/- 5 mm(µm) 20
Catégorie de protection IP IP 64 Répétabilité fw en pouces (texte) 8 µ" Le paquet contient manuel d'instructions ; capuchon pour sortie de câble radial ; clé pour réglage préliminaire de la course
Force de mesure (texte) 0,75 N +/- 0,15 N Écart de linéarité dans +/- 2,0 mm(µm) 4 Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) 40 µ"
Longueur de câble(m) 2.5 Coefficient de température(µm/°C) 0.15 Répétabilité µm(µm) 0.2
Dimensions d en mm(mm) 6 Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces ± .197" Écart de linéarité dans +/- .079" 160 µ"
Distance jusqu'à la butée inférieure -5.3 Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) - .20" Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) + .20"

Assistance technique