Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5313049 |
5313049DKS |
5313049KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écart de linéarité dans +/- .020" | Répétabilité fw en pouces (texte) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Écart de linéarité dans +/- .039" | Coefficient de température (µm/°C) | Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) | Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723.43 € | 1 | 7 jours | 40 µ" | 6 µ" | 8 µ" | 160 µ" | 0.15 | ± .039" | - .043" | + .043" | ||
788.57 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
774.29 € | 1 | 42 jours | 40 µ" | 6 µ" | 8 µ" | 160 µ" | 0.15 | ± .039" | - .043" | + .043" |
Loading...
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde | ± 1 | Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 0.2 | Distance jusqu'à la butée supérieure | +1.1 |
---|---|---|---|---|---|
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) | 1 | Écart de sensibilité(%) | 1 | Catégorie de protection IP | IP 62 |
Force de mesure (texte) | 0,75 N +/- 0,15 N | Longueur de câble(m) | 1.5 | Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) | 4 |
Répétabilité µm(µm) | 0.15 | Compatibilité | Mahr LVDT | Distance jusqu'à la butée inférieure | 1.1 |
Augmentation de la force de mesure | 0,15 N/mm |
Configurer
Propriétés de base
Écart de linéarité dans +/- .020"
Répétabilité fw en pouces (texte)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Écart de linéarité dans +/- .039"
Coefficient de température(µm/°C)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce)
Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles