Sonde inductive Millimar 1303

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5313030
5313030DKS
5313030KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Écart de linéarité dans +/- .020" Répétabilité fw en pouces (texte) Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) Écart de linéarité dans +/- .039" Coefficient de température
(µm/°C)
Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde pouces Distance jusqu'à la butée inférieure (pouce) Distance jusqu'à la butée supérieure (pouce)

556.57 €

1 31 jours 20 µ"4 µ"8 µ"80 µ"0.09± .039"- .043 ... 0"+ .106"

621.71 €

1 42 jours --------

607.43 €

1 42 jours 20 µ"4 µ"8 µ"80 µ"0.09± .039"- .043 ... 0"+ .106"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesures, indicateur de test, comparateur, sonde ± 1 Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) 0.2 Distance jusqu'à la butée supérieure +2.7
Écart de linéarité dans +/- 0,5 mm(µm) 0.5 Écart de sensibilité(%) 0.3 Catégorie de protection IP IP 64
Le paquet contient clé pour réglage préliminaire de la course Force de mesure (texte) 0,75 N +/- 0,15 N Longueur de câble(m) 1.5
Écart de linéarité dans +/- 1,0 mm(µm) 2 Répétabilité µm(µm) 0.1 Compatibilité Mahr LVDT
Distance jusqu'à la butée inférieure -1.1 . . . 0 Augmentation de la force de mesure 0,4 N/mm

Assistance technique