Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2103200
Interface de données | Digimatique ; optique RS-232C ; USB; sans fil | Étapes d'essai | 1 | Alimentation énergétique | Fonctionnement sur batterie, environ 3000 h |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions statistiques | Différence, moyenne nominale | Programmes | 1 | Catégorie de protection IP | IP 54 |
Le paquet contient | manuel d'instructions ; tuyau d'alimentation AHO-2 | Agrandissement | 5000:1; 2500:1; 1260:1 | Entrées pour équipement de mesure pneumatique | 1 |
Caractéristiques | 1 | Fonctions dynamiques | MAX, MIN, MAX-MIN | Valeur de graduation µm | 0,5; 1; 2 |
Compatibilité | Fédéral | Affichage de la tolérance | Deux - plus/moins (3 classes) | Valeur de graduation pouce | .00002''; .00005"; .0001'' |
Affichage | Affichage analogique avec affichage numérique à une ligne |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles