Pied à coulisse numérique universel MarCal 18 EWR-V

Pied à coulisse numérique universel MarCal 18 EWR-V
Fonctions :
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
mm/pouce
Fonction VERROU (verrouillage touche)
DONNÉES (transmission de données via câble de connexion)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4112722
4112722DKS
4112722KAL
4112723
4112723KAL
4118807
4118807DKS
4118807KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tige de profondeur Catégorie de protection IP Le paquet contient Hauteur de chiffres
(mm)
Plage de mesures Limite d'erreur (mm)
(mm)
Norme Limite d'erreur pouces (texte) Plage de mesures pouce

942.00 €

1 9 jours -IP 65batterie ; boîtier ; manuel d'instructions ; enclumes100 - 3000.06Norme usine.0025"0 - 12"

993.50 €

1 42 jours -IP 65batterie ; boîtier ; manuel d'instructions ; enclumes100 - 3000.06Norme usine.0025"0 - 12"

981.00 €

1 7 jours -IP 65batterie ; boîtier ; manuel d'instructions ; enclumes100 - 3000.06Norme usine.0025"0 - 12"

1,275.00 €

1 9 jours -IP 65batterie ; boîtier ; manuel d'instructions ; enclumes12.50 - 5000.08Norme usine.003"0 - 20"

1,314.00 €

1 7 jours -IP 65batterie ; boîtier ; manuel d'instructions ; enclumes12.50 - 5000.08Norme usine.003"0 - 20"

666.00 €

1 9 jours RectangulaireIP 67-8.50 - 2000.03DIN 862.001"0 - 8"

680.70 €

1 42 jours RectangulaireIP 67-8.50 - 2000.03DIN 862.001"0 - 8"

674.90 €

1 7 jours RectangulaireIP 67-8.50 - 2000.03DIN 862.001"0 - 8"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données USB ; optique RS-232C ; Digimatic Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 3 ans Résolution mm/pouce 0.01 / .0005"
Caractéristique de la pièce Distance ; diamètre extérieur ;diamètre intérieur

Assistance technique