Microscope à zoom stéréo SM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4245001
4245002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connecteur caméra Tube optique

1,234.29 €

1 7 jours nonBinoculaire

1,571.43 €

1 7 jours ouiTrinoculaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Approvisionnement énergétique 230°V/(50°Hz) Éclairage 12 V/15 W, lumière incidente et transmise, variable Angle du tube d'observation 45°
Le paquet contient Oculaire 10x avec œilleton ; capot de protection ; verre et assiette en plastique noirs/blancs ; manuel d'instructions Agrandissement variable 7x-45x Surface de contact en mm 260 x 200 mm
Distance de travail en mm 105 Hauteur maximale de l'objet en mm 75

Assistance technique