Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Interface de données | Sans fil intégré | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) | Tige de profondeur | aucun |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de protection IP | IP 67 | Le paquet contient | batterie ; manuel d'instructions ; boîtier | Résolution mm/pouce | 0.01 / .0005" |
Hauteur de chiffres(mm) | 11 | Caractéristique de la pièce | Diamètre extérieur | Plage de mesures | 0 - 140 |
Limite d'erreur (mm)(mm) | 0.03 | Norme | Norme usine | Limite d'erreur pouces (texte) | .001" |
Plage de mesures pouce | 0 - 6" |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles