Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4103076 |
4103076DKS |
4103076KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
585.00 € | 1 | 9 jours | ||
599.70 € | 1 | 42 jours | ||
593.90 € | 1 | 7 jours |
Loading...
Interface de données | USB ; optique RS-232C ; Digimatic | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 3 ans | Tige de profondeur | rond |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de protection IP | IP 67 | Le paquet contient | batterie ; manuel d'instructions ; boîtier | Résolution mm/pouce | 0.01 / .0005" |
Hauteur de chiffres(mm) | 8.5 | Caractéristique de la pièce | Distance ; diamètre extérieur ; diamètre intérieur | Plage de mesures | 0 - 150 |
Limite d'erreur (mm)(mm) | 0.03 | Norme | Norme usine | Limite d'erreur pouces (texte) | .001" |
Plage de mesures pouce | 0 - 6" |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles