Pied à coulisse numérique d'atelier MarCal 18 EWR

Pied à coulisse numérique d'atelier MarCal 18 EWR
Fonctions :
AUTO-ON / OFF
DONNÉES (transmission de données via câble de connexion)
ON/OFF
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
mm/pouce
Fonction VERROU (verrouillage touche)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4112704
4112704DKS
4112704KAL
4112705
4112705DKS
4112705KAL
4112712
4112712DKS
4112712KAL
4112713
4112713DKS
4112713KAL
4112716
4112716DKS
4112716KAL
4112717
4112717KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de chiffres
(mm)
Plage de mesures Limite d'erreur (mm)
(mm)
Limite d'erreur pouces (texte) Plage de mesures pouce

549.00 €

1 9 jours 100 - 3000.03.001"0 - 12"

573.50 €

1 42 jours 100 - 3000.03.001"0 - 12"

567.70 €

1 7 jours 100 - 3000.03.001"0 - 12"

507.00 €

1 9 jours 100 - 3000.03.001"0 - 12"

531.50 €

1 42 jours 100 - 3000.03.001"0 - 12"

525.70 €

1 7 jours 100 - 3000.03.001"0 - 12"

1,045.00 €

1 9 jours 12.50 - 5000.04.0015"0 - 20"

1,069.50 €

1 42 jours 12.50 - 5000.04.0015"0 - 20"

1,063.70 €

1 7 jours 12.50 - 5000.04.0015"0 - 20"

933.00 €

1 9 jours 12.50 - 5000.04.0015"0 - 20"

957.50 €

1 42 jours 12.50 - 5000.04.0015"0 - 20"

951.70 €

1 7 jours 12.50 - 5000.04.0015"0 - 20"

1,725.00 €

1 9 jours 12.50 - 10000.06.0025"0 - 40"

1,780.00 €

1 42 jours 12.50 - 10000.06.0025"0 - 40"

1,766.24 €

1 7 jours 12.50 - 10000.06.0025"0 - 40"

1,600.00 €

1 9 jours 12.50 - 10000.06.0025"0 - 40"

1,641.24 €

1 7 jours 12.50 - 10000.06.0025"0 - 40"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données USB ; optique RS-232C ; Digimatic Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 3 ans Catégorie de protection IP IP 65
Le paquet contient batterie ; manuel d'instructions ; boîtier Résolution mm/pouce 0.01 / .0005" Caractéristique de la pièce Distance ; diamètre extérieur ; diamètre intérieur
Norme Norme usine

Assistance technique