Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Interface de données | Sans fil intégré | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) | Catégorie de protection IP | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Le paquet contient | batterie ; manuel d'instructions ; enclumes 30 Ent (1 mm), 902 (4 mm) et 903 (4 mm) ; boîtier | Résolution mm/pouce | 0.01 / .0005" | Hauteur de chiffres(mm) | 11 |
Caractéristique de la pièce | Distance | Plage de mesures | 0 - 100 | Limite d'erreur (mm)(mm) | 0.03 |
Norme | Norme usine | Limite d'erreur pouces (texte) | .001" | Plage de mesures pouce | 0 - 4" |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles