SMPR, pointe de mesure avec bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5113069
5113070
5113071
5113072
5113073
5113078
5113079
5113081
5113082
5113083
5113084
5113085
5113086
5113087
5113088
5113091
5113108
5113123
5113127
5113128
5113131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de surface de contact Numéro de référence Dimension L
(mm)
Diamètre en mm
(mm)
Longueur (mm)
(mm)

10.86 €

1 7 jours acier048658B44--

11.66 €

1 7 jours acier048658B1516--

9.71 €

1 7 jours acierP16A--26

28.86 €

1 7 jours carbureP42C--16

28.86 €

1 7 jours carbureP41C--26

11.66 €

1 7 jours acierP4A2-2-

11.66 €

1 7 jours acierP4A3-3-

11.66 €

1 7 jours acierP4A5-5-

11.66 €

1 7 jours acierP4A6-6-

26.51 €

1 7 jours carbureP40C2-2-

28.23 €

1 7 jours carbureP40C3-3-

40.29 €

1 7 jours carbureP40C4-4-

42.29 €

1 7 jours carbureP40C5-5-

44.29 €

1 7 jours carbureP40C6-6-

40.86 €

1 7 jours acierP14A10-10-

40.86 €

1 7 jours acierP14A13-13-

60.57 €

1 7 jours acierTR8-10-10-

86.86 €

1 7 jours carbureTR6-650

58.29 €

1 7 jours carbureTC03040403-

58.29 €

1 7 jours carbureTC03060603-

51.43 €

1 7 jours carbureTC05060605-

Loading...

  1. 1

Assistance technique