Pied à coulisse 16 FN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4100400
4100400DKS
4100400KAL
4100401
4100401DKS
4100401KAL
4100402
4100402DKS
4100402KAL
4100420
4100420DKS
4100420KAL
4100421
4100421DKS
4100421KAL
4100422
4100422DKS
4100422KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur vernier pouce Plage de mesures Limite d'erreur pouces (texte) Plage de mesures pouce

36.24 €

1 7 jours 1/128"0 - 150.002"0 - 6"

50.94 €

1 42 jours 1/128"0 - 150.002"0 - 6"

45.14 €

1 7 jours 1/128"0 - 150.002"0 - 6"

98.50 €

1 7 jours 1/128"0 - 200.002"0 - 8"

113.20 €

1 42 jours 1/128"0 - 200.002"0 - 8"

107.40 €

1 7 jours 1/128"0 - 200.002"0 - 8"

239.50 €

1 7 jours 1/128"0 - 300.002"0 - 12"

264.00 €

1 42 jours 1/128"0 - 300.002"0 - 12"

258.20 €

1 7 jours 1/128"0 - 300.002"0 - 12"

38.00 €

1 31 jours -0 - 150--

52.70 €

1 42 jours -0 - 150--

46.90 €

1 7 jours -0 - 150--

98.50 €

1 31 jours -0 - 200--

113.20 €

1 42 jours -0 - 200--

107.40 €

1 7 jours -0 - 200--

239.50 €

1 31 jours -0 - 300--

264.00 €

1 42 jours -0 - 300--

258.20 €

1 7 jours -0 - 300--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tige de profondeur Rectangulaire Le paquet contient table de filetage ; boîtier Caractéristique de la pièce Distance ; diamètre extérieur ; diamètre intérieur
Lectures mm(mm) 0.05 Limite d'erreur (mm)(mm) 0.05 Norme DIN 862

Assistance technique