Pieds à coulisse numériques universels Multimar 25 EWR

Pieds à coulisse numériques universels Multimar 25 EWR
Fonctions :
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
mm/pouce
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
Fonction VERROU (verrouillage touche)
DONNÉES (transmission de données via câble de connexion)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4119000
4119000KAL
4119001
4119001KAL
4119002
4119002KAL
4119003
4119003KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions a en mm
(mm)
Plage d'application à l'extérieur

1,325.71 €

1 7 jours 4800 - 300

1,370.29 €

1 7 jours 4800 - 300

1,817.14 €

1 7 jours 7900 - 600

1,881.71 €

1 7 jours 7900 - 600

2,125.71 €

1 7 jours 12000 - 1000

2,190.29 €

1 7 jours 12000 - 1000

2,445.71 €

1 7 jours 14500 - 1250

2,564.00 €

1 7 jours 14500 - 1250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données USB ; Digimatic optique RS-232C ; sans fil Catégorie de protection IP IP 65 Le paquet contient batterie ; manuel d'instructions ; blocs de montage et de repos ; boîtier en bois ; sans bras/accessoires et enclumes
Résolution mm/pouce 0,01 / .0005" Caractéristique de la pièce Distance ; diamètre extérieur ;diamètre intérieur

Assistance technique