Jauge de profondeur numérique MarCal 30 EWRi

Jauge de profondeur numérique MarCal 30 EWRi
Fonctions :
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
mm/pouce
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
Fonction VERROU (verrouillage touche)
EN ATTENTE (mémorisation des valeurs mesurées)
Inversion du sens de comptage
DONNÉES (transmission de données

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4126751
4126751DKS
4126751KAL
4126754
4126754KAL
4126755
4126755KAL
4126756
4126756KAL
4126757
4126757KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tige de profondeur Hauteur de chiffres
(mm)
Plage de mesures Limite d'erreur (mm)
(mm)
Limite d'erreur pouces (texte) Plage de mesures pouce

375.00 €

1 7 jours rond-0 - 250.02.0008"0 - 1"

393.10 €

1 42 jours rond-0 - 250.02.0008"0 - 1"

389.50 €

1 7 jours rond-0 - 250.02.0008"0 - 1"

564.00 €

1 9 jours -110 - 2000.03.001"0 - 8"

578.50 €

1 7 jours -110 - 2000.03.001"0 - 8"

498.00 €

1 9 jours -110 - 1500.03.001"0 - 6"

512.50 €

1 7 jours -110 - 1500.03.001"0 - 6"

648.00 €

1 9 jours -110 - 3000.04.0015"0 - 12"

672.50 €

1 7 jours -110 - 3000.04.0015"0 - 12"

750.00 €

1 9 jours -110 - 5000.05.002"0 - 20"

774.50 €

1 7 jours -110 - 5000.05.002"0 - 20"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Sans fil intégré Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) Catégorie de protection IP IP 67
Le paquet contient batterie ; manuel d'instructions ; boîtier Résolution mm/pouce 0.01 / .0005" Norme Norme usine

Assistance technique