Pied à coulisse numérique universel MarCal 16 EWRi-V

Pied à coulisse numérique universel MarCal 16 EWRi-V
Fonctions :
AUTO-ON / OFF
ON/OFF
DONNÉES (transmission de données via câble de connexion)
EN ATTENTE (mémorisation des valeurs mesurées)
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
mm/pouce
Fonction VERROU (verrouillage touche)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4118907
4118907DKS
4118907KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

723.00 €

1 7 jours

737.70 €

1 42 jours

750.50 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Sans fil intégré Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) Tige de profondeur Rectangulaire
Catégorie de protection IP IP 67 Résolution mm/pouce 0.01 / .0005" Hauteur de chiffres(mm) 11
Caractéristique de la pièce Distance ; diamètre extérieur ;diamètre intérieur Plage de mesures 0 - 200 Limite d'erreur (mm)(mm) 0.03
Norme DIN 862 Limite d'erreur pouces (texte) .001" Plage de mesures pouce 0 - 8"

Assistance technique