Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5318402
Interface de données | RS-232C ; sans fil | Étapes d'essai | 1 | Résolution mm | 0,01; 0,1 |
---|---|---|---|---|---|
Taux de transmission de données(Hz) | 40 | Entrées de sonde | 2 | Alimentation énergétique | Source d'énergie ; 230 V/115 V ; 50/60 Hz |
Limite d'erreur, affichage numérique | 0,3 % (minimum 0,2 µm) | Temps de réponse sortie analogique(s) | 0.02 | Combinaison de mesure | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Programmes | 2 | Catégorie de protection IP | IP 42 | Sorties de contrôle du temps de réponse(s) | 0.02 |
Le paquet contient | manuel d'instructions, source d’alimentation | Résolution µm | 0,01; 0,1 | Gamme de pouce d'affichage numérique µm | ± 2000; ± 10000 |
Caractéristiques | 2 | Fonctions dynamiques | Max, min, max-min, (max+min)/2, moyenne | Affichage numérique du temps de réponse(s) | 0.3 |
Compatibilité | Fédéral | Plage d'affichage analogique pouces | ±.0003" ; ±.001'' ; ±.003'' ; ±.01'' ; ±.03'' ; ±.1'' ; ±.3'' ; lié à la tolérance | Plage d'affichage analogique mm | ± 10 ; ± 30 ; ± 100 ; ± 300 ; ± 1000 ; ± 3000 ; ± 10000 ; lié à la tolérance |
Configuration | PC, clavier | Affichage de la tolérance | par changement de couleur dans l'affichage analogique | Plage d'affichage analogique mm | ± 10 ; ± 30 ; ± 100 ; ± 300 ; ± 1000 ; ± 3000 ; ± 10000 ; lié à la tolérance |
Affichage | 101 éléments LED, 3 couleurs | Gamme de pouce d'affichage numérique mm | ± 2000; ± 10000 | Affichage analogique du temps de réponse(s) | 0.02 |
Limite d'erreur, affichage analogique | 1 % (101 LED) |
Vous vous trouvez sur la page de Amplificateur de colonne compact Millimar S 1840 F, le numéro d'article est le suivant: 5318402.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5318402.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles