Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4126699 |
4126699KAL |
4126700 |
4126700KAL |
4126701 |
4126701KAL |
4126702 |
4126702KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesures | Limite d'erreur (mm) (mm) | Limite d'erreur pouces (texte) | Plage de mesures pouce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507.00 € | 1 | 9 jours | 0 - 200 | 0.03 | .001" | 0 - 8" | ||
521.50 € | 1 | 7 jours | 0 - 200 | 0.03 | .001" | 0 - 8" | ||
436.00 € | 1 | 9 jours | 0 - 150 | 0.03 | .001" | 0 - 6" | ||
450.50 € | 1 | 7 jours | 0 - 150 | 0.03 | .001" | 0 - 6" | ||
576.00 € | 1 | 9 jours | 0 - 300 | 0.04 | .0015" | 0 - 12" | ||
600.50 € | 1 | 7 jours | 0 - 300 | 0.04 | .0015" | 0 - 12" | ||
681.00 € | 1 | 9 jours | 0 - 500 | 0.05 | .002" | 0 - 20" | ||
705.50 € | 1 | 7 jours | 0 - 500 | 0.05 | .002" | 0 - 20" |
Loading...
Interface de données | USB ; optique RS-232C ; Digimatic | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 3 ans | Catégorie de protection IP | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Le paquet contient | batterie ; manuel d'instructions ; boîtier | Résolution mm/pouce | 0.01 / .0005" | Hauteur de chiffres(mm) | 8.5 |
Caractéristique de la pièce | Distance | Norme | Norme usine |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures
Limite d'erreur (mm)(mm)
Limite d'erreur pouces (texte)
Plage de mesures pouce
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles