Micromètre numérique Micromar 40 ER

Micromètre numérique Micromar 40 ER
Fonctions :
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
mm (pouce)
EN ATTENTE (mémorisation des valeurs mesurées)
Fonction VERROU (verrouillage touche)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4157010
4157010DKS
4157010KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

195.50 €

1 9 jours

217.00 €

1 42 jours

212.10 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de broche_mm(mm) 6.5 Catégorie de protection IP IP 40 Le paquet contient manuel d'instructions ; boîtier
Résolution mm/pouce 0.001 / .00005" Hauteur de chiffres(mm) 10 Caractéristique de la pièce Diamètre extérieur ; distance
Plage de mesures 0 - 25 Norme Norme usine Pas de filetage de broche_mm(mm) 0.5
Limite d'erreur_µm(µm) 2

Assistance technique