Ensemble micromètre numérique Micromar 40 EWRi

Ensemble micromètre numérique Micromar 40 EWRi
Fonctions :
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
ABS (l'affichage peut être défini sur zéro sans perdre la référence à ORIGINE)
mm (pouce)
ORIGINE (pour entrer une valeur numérique)
Fonction VERROU (verrouillage touche)
TOL (saisie des seuils de tolérance et d'avertissement)
EN ATTENTE (mémorisation des valeurs mesurées)
DONNÉES (transmission de données)
Interface de données bidirectionnelle (option de sortie et d'entrée externes des valeurs caractéristiques ainsi que le réglage des fonctions de verrou individuelles par le logiciel MarCom)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4157115
4157115DKS
4157115KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,820.00 €

1 7 jours

1,962.50 €

1 42 jours

1,918.00 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Sans fil intégré Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 3 ans (environ 0,5 en mode sans fil) Diamètre de broche_mm(mm) 6.5
Catégorie de protection IP IP 65 Le paquet contient Manuel d'instructions ; batterie; valeurs de réglage ; boîtier Résolution mm/pouce 0.001 / .00005"
Hauteur de chiffres(mm) 10 Caractéristique de la pièce Diamètre extérieur ; distance Plage de mesures 0 - 100
Norme Norme usine Pas de filetage de broche_mm(mm) 0.5

Assistance technique