Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesures | Limite d'erreur_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
66.00 € | 1 | 31 jours | 0 - 25 | 4 | ||
87.50 € | 1 | 42 jours | 0 - 25 | 4 | ||
82.60 € | 1 | 7 jours | 0 - 25 | 4 | ||
103.50 € | 1 | 31 jours | 25 - 50 | 4 | ||
143.74 € | 1 | 42 jours | 25 - 50 | 4 | ||
131.00 € | 1 | 7 jours | 25 - 50 | 4 | ||
129.50 € | 1 | 31 jours | 50 - 75 | 5 | ||
169.74 € | 1 | 42 jours | 50 - 75 | 5 | ||
157.00 € | 1 | 7 jours | 50 - 75 | 5 | ||
146.50 € | 1 | 31 jours | 75 - 100 | 5 | ||
186.74 € | 1 | 42 jours | 75 - 100 | 5 | ||
174.00 € | 1 | 7 jours | 75 - 100 | 5 | ||
199.50 € | 1 | 31 jours | 100 - 125 | 6 | ||
246.74 € | 1 | 42 jours | 100 - 125 | 6 | ||
232.00 € | 1 | 7 jours | 100 - 125 | 6 | ||
221.00 € | 1 | 31 jours | 125 - 150 | 6 | ||
268.24 € | 1 | 42 jours | 125 - 150 | 6 | ||
253.50 € | 1 | 7 jours | 125 - 150 | 6 | ||
246.00 € | 1 | 31 jours | 150 - 175 | 7 | ||
293.24 € | 1 | 42 jours | 150 - 175 | 7 | ||
278.50 € | 1 | 7 jours | 150 - 175 | 7 | ||
272.00 € | 1 | 31 jours | 175 - 200 | 7 | ||
319.24 € | 1 | 42 jours | 175 - 200 | 7 | ||
304.50 € | 1 | 7 jours | 175 - 200 | 7 |
Loading...
Diamètre de broche_mm(mm) | 6.5 | Lectures_mm(mm) | 0.01 | Le paquet contient | norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; manuel d’instructions ; boîtier |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique de la pièce | Distance ; diamètre extérieur | Norme | DIN 863-1 | Pas de filetage de broche_mm(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures
Limite d'erreur_µm(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles