Micromètre de Banc de précision Micromar 40 TS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4154030
4154030KAL
4154031
4154031KAL
4154930
4154930KAL
4154931
4154931KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lectures_mm
(mm)
Planéité en µm
(µm)
Le paquet contient Erreur parallèle en µm
(µm)
Plage de mesures du comparateur à cadran (vis de mesure) pouces Appareil indicateur Plage de mesures Norme Pas de filetage de broche_mm
(mm)
Valeur de graduation pouce Limite d'erreur pouces (texte) Limite d'erreur_µm
(µm)
Plage de mesures, comparateur à cadran (vis de mesure)

1,125.00 €

1 31 jours 0.0050.2manuel d'instructions2-Millimess 10030 - 50DIN 863-30.5--2± 50

1,173.24 €

1 7 jours 0.0050.2manuel d'instructions2-Millimess 10030 - 50DIN 863-30.5--2± 50

951.00 €

1 31 jours 0.0050.2manuel d'instructions2-Sans lecture0 - 50DIN 863-30.5--2±

983.50 €

1 7 jours 0.0050.2manuel d'instructions2-Sans lecture0 - 50DIN 863-30.5--2±

1,125.00 €

1 7 jours --comparateur à cadran 1003 Z ; manuel d'instructions-± .0025"Millimess 1003 Z---.00025".00008"--

1,173.24 €

1 7 jours --comparateur à cadran 1003 Z ; manuel d'instructions-± .0025"Millimess 1003 Z---.00025".00008"--

951.00 €

1 7 jours --manuel d'instructions--Sans lecture---.00025".00008"--

983.50 €

1 7 jours --manuel d'instructions--Sans lecture---.00025".00008"--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de broche_mm(mm) 7.5 Caractéristique de la pièce Distance ; diamètre extérieur

Assistance technique