Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4154000 |
4154000DKS |
4154000KAL |
4154001 |
4154001KAL |
4154002 |
4154002KAL |
4154003 |
4154004 |
4154004KAL |
4154017 |
4154017KAL |
4154018 |
4154019 |
4154020 |
4154021 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Le paquet contient | Plage de mesures | Limite d'erreur_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
882.00 € | 1 | 31 jours | manuel d'instructions ; boîtier | 0 - 25 | 2 | ||
950.00 € | 1 | Devis | manuel d'instructions ; boîtier | 0 - 25 | 2 | ||
930.24 € | 1 | 7 jours | manuel d'instructions ; boîtier | 0 - 25 | 2 | ||
966.00 € | 1 | 31 jours | manuel d'instructions ; boîtier | 25 - 50 | 2 | ||
1,014.24 € | 1 | 7 jours | manuel d'instructions ; boîtier | 25 - 50 | 2 | ||
1,020.00 € | 1 | 31 jours | manuel d'instructions ; boîtier | 50 - 100 | 2 | ||
1,068.24 € | 1 | 7 jours | manuel d'instructions ; boîtier | 50 - 100 | 2 | ||
1,100.00 € | 1 | 31 jours | manuel d'instructions ; boîtier | 100 - 150 | 2 | ||
1,145.00 € | 1 | 31 jours | manuel d'instructions ; boîtier | 150 - 200 | 2 | ||
1,201.00 € | 1 | 7 jours | manuel d'instructions ; boîtier | 150 - 200 | 2 | ||
702.00 € | 1 | 9 jours | manuel d'instructions ; exclut l'indicateur ; boîtier | 0 - 25 | - | ||
734.50 € | 1 | 7 jours | manuel d'instructions ; exclut l'indicateur ; boîtier | 0 - 25 | - | ||
798.00 € | 1 | 9 jours | manuel d'instructions ; exclut l'indicateur ; boîtier | 25 - 50 | - | ||
855.00 € | 1 | 9 jours | manuel d'instructions ; exclut l'indicateur ; boîtier | 50 - 100 | - | ||
921.00 € | 1 | 9 jours | manuel d'instructions ; exclut l'indicateur ; boîtier | 100 - 150 | - | ||
966.00 € | 1 | 9 jours | manuel d'instructions ; exclut l'indicateur ; boîtier | 150 - 200 | - |
Loading...
Lectures_mm(mm) | 0.01 | Planéité en µm(µm) | 0.2 | Erreur parallèle en µm(µm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique de la pièce | Distance ; diamètre extérieur | Appareil indicateur | Millimess 1003 | Norme | DIN 863-3 |
Pas de filetage de broche_mm(mm) | 0.5 | Plage de mesures, comparateur à cadran (vis de mesure) | ± 50 |
Configurer
Propriétés de base
Le paquet contient
Plage de mesures
Limite d'erreur_µm(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles