Micromètre avec comparateur à cadran intégré Micromar 40 FC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4150200
4150200KAL
4150201
4150201KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesures

1,155.00 €

1 31 jours 0 - 25

1,187.50 €

1 7 jours 0 - 25

1,380.00 €

1 31 jours 25 - 50

1,412.50 €

1 7 jours 25 - 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de broche_mm(mm) 7.5 Lectures_mm(mm) 0.01 Planéité en µm(µm) 0.2
Le paquet contient manuel d'instructions ; boîtier Erreur parallèle en µm(µm) 1 Caractéristique de la pièce Distance ; diamètre extérieur
Norme Norme usine Pas de filetage de broche_mm(mm) 0.5 Limite d'erreur_µm(µm) 2
Plage de mesures, comparateur à cadran (vis de mesure) ± 65

Assistance technique