Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Interface de données | MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 2 ans | Diamètre de broche_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de protection IP | IP 65 | Le paquet contient | manuel d'instructions ; boîtier | Résolution mm/pouce | 0.001 / .00005" |
Hauteur de chiffres(mm) | 10 | Plage de mesures | 0 - 20 | Norme | Norme usine |
Pas de filetage de broche_mm(mm) | 0.5 | Limite d'erreur_µm(µm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles