Micromètre numérique Micromar 40 EWRi-L

Micromètre numérique Micromar 40 EWRi-L
Fonctions :
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
ABS (l'affichage peut être défini sur zéro sans perdre la référence à ORIGINE)
mm (pouce)
ORIGINE (pour entrer une valeur numérique)
Fonction VERROU (verrouillage touche)
TOL (saisie des seuils de tolérance et d'avertissement)
EN ATTENTE (mémorisation des valeurs mesurées)
DONNÉES (transmission de données via câble de connexion)
Interface de données bidirectionnelle (option de sortie et d'entrée externes des valeurs caractéristiques ainsi que le réglage des fonctions de verrou individuelles par le logiciel MarCom)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4157120
4157120DKS
4157120KAL
4157121
4157121DKS
4157121KAL
4157122
4157122DKS
4157122KAL
4157123
4157123DKS
4157123KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Erreur parallèle en µm
(µm)
Plage de mesures Limite d'erreur_µm
(µm)

429.00 €

1 7 jours 20 - 252

450.50 €

1 42 jours 20 - 252

445.60 €

1 7 jours 20 - 252

489.00 €

1 7 jours 225 - 502

529.24 €

1 42 jours 225 - 502

516.50 €

1 7 jours 225 - 502

612.00 €

1 7 jours 350 - 753

652.24 €

1 42 jours 350 - 753

639.50 €

1 7 jours 350 - 753

660.00 €

1 7 jours 375 - 1003

700.24 €

1 42 jours 375 - 1003

687.50 €

1 7 jours 375 - 1003

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Sans fil intégré Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 2 ans (environ 0,5 en mode sans fil) Diamètre de broche_mm(mm) 6.5
Catégorie de protection IP IP 65 Planéité en µm(µm) 0.6 Le paquet contient manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier
Résolution mm/pouce 0.001 / .00005" Hauteur de chiffres(mm) 10 Caractéristique de la pièce Diamètre extérieur ; distance
Norme Norme usine Pas de filetage de broche_mm(mm) 5

Assistance technique