Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4157020 |
4157020DKS |
4157020KAL |
4157021 |
4157021DKS |
4157021KAL |
4157022 |
4157022DKS |
4157022KAL |
4157023 |
4157023DKS |
4157023KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Erreur parallèle en µm (µm) | Plage de mesures | Limite d'erreur_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
417.00 € | 1 | 7 jours | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
438.50 € | 1 | Devis | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
433.60 € | 1 | 7 jours | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
476.00 € | 1 | 7 jours | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
516.24 € | 1 | Devis | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
503.50 € | 1 | 7 jours | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
597.00 € | 1 | 7 jours | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
637.24 € | 1 | Devis | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
624.50 € | 1 | 7 jours | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
648.00 € | 1 | 7 jours | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
688.24 € | 1 | Devis | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
675.50 € | 1 | 7 jours | 3 | 75 - 100 | 3 |
Loading...
Interface de données | MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 2 ans | Diamètre de broche_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de protection IP | IP 65 | Planéité en µm(µm) | 0.6 | Le paquet contient | batterie ; manuel d'instructions ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier |
Résolution mm/pouce | 0.001 / .00005" | Hauteur de chiffres(mm) | 10 | Caractéristique de la pièce | Diamètre extérieur ; distance |
Norme | Norme usine | Pas de filetage de broche_mm(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Erreur parallèle en µm(µm)
Plage de mesures
Limite d'erreur_µm(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles