Pistolet de mesure à centrage automatique Micromar 844 AS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4487750
4487750KAL
4487751
4487751KAL
4487752
4487752KAL
4487753
4487753KAL
4487760
4487760DKS
4487760KAL
4487761
4487761DKS
4487761KAL
4487762
4487762DKS
4487762KAL
4487763
4487763DKS
4487763KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Le paquet contient Résolution mm/pouce Hauteur de chiffres
(mm)
Appareil indicateur Plage de mesures Limite d'erreur_µm
(µm)

1,750.00 €

1 7 jours manuel d'instructions ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier--Sans6 - 124

1,841.00 €

1 7 jours manuel d'instructions ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier--Sans6 - 124

1,525.00 €

1 7 jours manuel d'instructions ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier--Sans12 - 204

1,581.00 €

1 7 jours manuel d'instructions ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier--Sans12 - 204

2,580.00 €

1 7 jours manuel d'instructions ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier--Sans20 - 504

2,691.00 €

1 7 jours manuel d'instructions ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier--Sans20 - 504

3,250.00 €

1 7 jours manuel d'instructions ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier--Sans50 - 1005

3,376.00 €

1 7 jours manuel d'instructions ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier--Sans50 - 1005

2,255.00 €

1 9 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0.0005 / .00002"11MarCator 1086 R6 - 124

2,412.00 €

1 42 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0,0005 / .00002"11MarCator 1086 R6 - 124

2,366.50 €

1 7 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0,0005 / .00002"11MarCator 1086 R6 - 124

2,015.00 €

1 9 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0.0005 / .00002"11MarCator 1086 R12 - 204

2,119.50 €

1 42 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0,0005 / .00002"11MarCator 1086 R12 - 204

2,091.50 €

1 7 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0,0005 / .00002"11MarCator 1086 R12 - 204

2,960.00 €

1 9 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0.0005 / .00002"11MarCator 1086 R20 - 504

3,142.50 €

1 42 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0,0005 / .00002"11MarCator 1086 R20 - 504

3,091.50 €

1 7 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0,0005 / .00002"11MarCator 1086 R20 - 504

3,590.00 €

1 9 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0.0005 / .00002"11MarCator 1086 R50 - 1005

3,793.00 €

1 42 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0,0005 / .00002"11MarCator 1086 R50 - 1005

3,736.50 €

1 7 jours manuel d'instructions ; indicateur numérique 1086 R ; bagues de réglage ; clé pour remplacer les têtes de mesure (à partir de 30 mm) ; boîtier0,0005 / .00002"11MarCator 1086 R50 - 1005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme Norme usine

Assistance technique