Micromètre intérieur numérique à centrage automatique Micromar 40 EWR

Micromètre intérieur numérique à centrage automatique Micromar 40 EWR
Fonctions :
RÉINITIALISER (initialiser l'affichage sur zéro)
ABS (l'affichage peut être défini sur zéro sans perdre la référence au préréglage)
PRÉRÉGLAGE (pour entrer une valeur numérique)
mm (pouce)
Fonction VERROU (verrouillage touche)
DONNÉES (transmission de données via câble de connexion)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4191160
4191160DKS
4191160KAL
4191161
4191161DKS
4191161KAL
4191162
4191162DKS
4191162KAL
4191163
4191163DKS
4191163KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesures Limite d'erreur_µm
(µm)

2,125.00 €

1 9 jours 6 - 124

2,251.00 €

1 42 jours 6 - 124

2,216.00 €

1 7 jours 6 - 124

1,850.00 €

1 9 jours 12 - 204

1,928.50 €

1 42 jours 12 - 204

1,906.00 €

1 7 jours 12 - 204

2,860.00 €

1 9 jours 20 - 504

3,016.00 €

1 42 jours 20 - 504

2,971.00 €

1 7 jours 20 - 504

3,430.00 €

1 9 jours 50 - 1005

3,607.00 €

1 42 jours 50 - 1005

3,556.00 €

1 7 jours 50 - 1005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interface de données Digimatic ; optique RS-232C ; USB Approvisionnement énergétique Autonomie de la batterie environ 2 ans Catégorie de protection IP IP 52
Le paquet contient unités de base 44 EWg ; têtes de mesure 44 Ak ; bague de réglage ; batterie ; manuel d'instructions ; boîtier Résolution mm/pouce 0.001 / .00005" Hauteur de chiffres(mm) 8.5
Norme DIN 863-4

Assistance technique